text.skipToContent
text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Romanian
English
Schimbați țara
Contul meu
ÎNREGISTRARE
Listă favorite
Reține produse
Coș de cumpărături
Coș de cumpărături
Comandă directă
Adăugați un articol direct în coșul de cumpărături
Pagina de start
Sistem flexibil de piese standard
03000
Bolțuri de blocare cu bile, bolțuri de blocare cu filet
Bolțuri de blocare cu bile, bolțuri de blocare cu filet
Denumire
Blocare prin răsucire
Bolț de blocare
Bolț de blocare cu filet
Bolțuri de blocare cu bile
Materialul corpului de bază
oțel
oțel inoxidabil
oțel inoxidabil A2
termoplastic
diametrul șurubului
5
6
6,62
8
8,35
10
10,07
12
13,8
16
20
25
lungime
2-10
3
3,5
4
7-15
9,5
10
10-20
12
12,5
12-20
13-25
13-35
15
15-25
16
16,5
17-25
18-30
20
20-30
22-30
23-35
25
25-35
27-35
28-30
28-40
30
30-40
32-40
33-45
35
35-45
37-45
38-50
40
40-50
42-50
45
48-60
50
50-60
58-70
60
68-80
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Varianta 1
cu acționare rotativă
cu cap
cu cap plat
cu mâner inelar
cu mâner sub formă de stea
cu mâner tip ciupercă
cu mâner în L
cu mâner în T
cu portchei
fără buton
reglabil cu mâner ciupercă
Variantă grea
Varianta 2
Bolțuri din oțel inoxidabil
cu amplificator de forță de strângere
cu siguranță axială
cu siguranță rabatabilă
cu încuietoare axială magnetică
Guler de plastic
Guler metalic
rezistență înaltă la forfecare
Știft oțel
Forță de forfecare, tăiere dublă max. kN
8
10
12
12,7
14
15
16,7
20,6
21
22
24
24,4
26
27,1
30,4
33
35
35,64
35,9
36,4
38
40
48
51
57
59,3
60
62,5
62,9
63
63,8
82,7
85,4
86
86,8
100
100,1
144
144,06
153
176,5
179,4
244
257
257,18
386
410
645
Materialul componentei
aluminiu
oțel inoxidabil
oțel inoxidabil A2
poliamidă
termoplastic
zinc
Mâner șurub de blocare cu bilă
-
l-grip wide
mushroom grip, adjustable
mushroom grip big
mushroom grip right-angled
mushroom grip small
mushroom grip wide
t-grip wide long
Filtru
Intrări / Pagină
24 Products
1
(current)
2
Adăugat la coșul de cumpărături
Filtru
Intrări / Pagină
24 Products
1
(current)
2
Descoperiți gama de produse norelem
Filtru
Denumire
Blocare prin răsucire
Bolț de blocare
Bolț de blocare cu filet
Bolțuri de blocare cu bile
Materialul corpului de bază
oțel
oțel inoxidabil
oțel inoxidabil A2
termoplastic
diametrul șurubului
5
6
6,62
8
8,35
10
10,07
12
13,8
16
20
25
lungime
2-10
3
3,5
4
7-15
9,5
10
10-20
12
12,5
12-20
13-25
13-35
15
15-25
16
16,5
17-25
18-30
20
20-30
22-30
23-35
25
25-35
27-35
28-30
28-40
30
30-40
32-40
33-45
35
35-45
37-45
38-50
40
40-50
42-50
45
48-60
50
50-60
58-70
60
68-80
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Varianta 1
cu acționare rotativă
cu cap
cu cap plat
cu mâner inelar
cu mâner sub formă de stea
cu mâner tip ciupercă
cu mâner în L
cu mâner în T
cu portchei
fără buton
reglabil cu mâner ciupercă
Variantă grea
Varianta 2
Bolțuri din oțel inoxidabil
cu amplificator de forță de strângere
cu siguranță axială
cu siguranță rabatabilă
cu încuietoare axială magnetică
Guler de plastic
Guler metalic
rezistență înaltă la forfecare
Știft oțel
Forță de forfecare, tăiere dublă max. kN
8
10
12
12,7
14
15
16,7
20,6
21
22
24
24,4
26
27,1
30,4
33
35
35,64
35,9
36,4
38
40
48
51
57
59,3
60
62,5
62,9
63
63,8
82,7
85,4
86
86,8
100
100,1
144
144,06
153
176,5
179,4
244
257
257,18
386
410
645
Materialul componentei
aluminiu
oțel inoxidabil
oțel inoxidabil A2
poliamidă
termoplastic
zinc
Mâner șurub de blocare cu bilă
-
l-grip wide
mushroom grip, adjustable
mushroom grip big
mushroom grip right-angled
mushroom grip small
mushroom grip wide
t-grip wide long
Abonați-vă acum la buletinul informativ norelem
Fii primul care primește știri despre produsele noastre și notificări de la magazinul nostru online!