{"product":{"productId":"agid.34374","price":40.91,"name":"Închizători cu comprimare din oțel inoxidabil"},"currency":"EUR"}
- Pentru o îmbinare rapidă și ușoară a pieselor mașinii și a pieselor de prelucrat
- Posibilitate de montaj pentru plăci cu o grosime cuprinsă între 3 și 27 mm
- Fixați blocarea prin simpla apăsare și eliberare a butonului
- Forma B ideală pentru spații restrânse
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
Descriere
Product description
Închizătorile cu comprimare servesc la schimbarea și închiderea rapidă și simplă a dispozitivelor sau clapetelor.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Material
Carcasă și buton lucios din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă și buton lucios.
Note
Forma A pentru o grosime a plăcii cuprinsă între 3 și 10 mm.
Forma B pentru o grosime a plăcii cuprinsă între 3 și 27 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Forma B pentru o grosime a plăcii cuprinsă între 3 și 27 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Introduceți dispozitivul de blocare prin compresie peste șurubul de fixare fără a acționa butonul, tensionând astfel dispozitivul de blocare prin compresie.
Pentru eliberare, apăsați butonul și trageți dispozitivul de blocare prin compresie.
Pentru eliberare, apăsați butonul și trageți dispozitivul de blocare prin compresie.
Application
Posibilitate de montaj A în combinație cu inele de distanțare, pentru plăci cu o grosime cuprinsă între 3 și 10 mm.
Posibilitate de montaj B pentru plăci cu o grosime cuprinsă între 10 și 27 mm.
Posibilitate de montaj B pentru plăci cu o grosime cuprinsă între 10 și 27 mm.
Attention
Forțele de extragere specificate se aplică doar în legătură cu șuruburile de prindere 03192-25.
Drawing reference
1) Placă
Accessory
Inele de distanțare 03192-20.
Bolțuri de prindere 03192-25.
Bolțuri de prindere 03192-25.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.