Șurub oțel de călire întărit 03157-01-0212
Unitatea de vânzare
14,93 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
Suprafața
corpului de bază
întărit
D=filet
M2
L=lungimea filetului
12
K
2,8
SW
1,5
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Șurub cu cap conic din oțel de cementare.
Version
Șurub cu cap conic din oțel călit.
Note
Șuruburi de înlocuire pentru mandrinele de prindere 03157.
Accessory
Mandrine de prindere 03157.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.