text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel de călire
Suprafața corpului de bază
întărit
D=filet
M12
L=lungimea filetului
40
K
12,8
SW
10
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Șurub cu cap conic din oțel de cementare.
Version
Șurub cu cap conic din oțel călit.
Note
Șuruburi de înlocuire pentru mandrinele de prindere 03157.
Accessory
Mandrine de prindere 03157.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought