Bolț de pretensionare oțel inoxidabil 03192-25-16
- Ușor de montat
- Două mărimi
Unitatea de vânzare
4,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de pretensionare
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D=Diametru
6
H=înălțime
7,6
L=lungime
5,8
SW = lățimea cheii
5
D1
7
H1
0,5
M
M04X0,7
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel inoxidabil.
Version
călit.
Note
Culoarea poate fi diferită de cea din imagine ca urmare a întăririi.
Method of operation
Rotiți șurubul de fixare în filet și strângeți-l. Consultați desenul de asamblare.
Drawing reference
1) Placă
Accessory
Suport de poziționare rotund 03161-15.
Suport de poziționare cu flanșă 03161-16.
Suport de poziționare cu flanșă 03161-16.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.