text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de pretensionare
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D=Diametru
8
H=înălțime
8,7
L=lungime
5,8
SW = lățimea cheii
7
D1
9
H1
0,5
M
M05X0,8
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel inoxidabil.
Version
călit.
Note
Culoarea poate fi diferită de cea din imagine ca urmare a întăririi.
Method of operation
Rotiți șurubul de fixare în filet și strângeți-l. Consultați desenul de asamblare.
Drawing reference
1) Placă
Accessory
Suport de poziționare rotund 03161-15.
Suport de poziționare cu flanșă 03161-16.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem