text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cleme de centrare
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
călit și lustruit
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D1 = fir
M8x25
D=Diametru max.
36
D=Diametru min.
28,5
H=înălțime
17
Cuplu de strângere max. Nm
25
Forța de strângere kN
9
H1
5,5
H2
0,5
L max.
19
R
14
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Cleme de centrare oțel de călire.
Arc din oțel inoxidabil.
Version
Cleme de centrare călite (47-53 HRC) și brunate.
Pană goală.
Note
Clemele de centrare facilitează centrarea și tensionarea unei piese în gaură.

În timpul procesului de tensionare, forța de tensionare acționează punctual față de peretele găurii.
Drawing reference
Dimensiunea H1 se referă la înălțimea la D min.

1) Șurub cilindric
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem