text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cleme de centrare
Varianta 1
rotund
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit și lustruit
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
întărit și lustruit
D=Diametru max.
22
D=Diametru min.
16
D=filet
M8X25
H=înălțime
11,5
Cuplu de strângere Nm
25
Forța de strângere max. kN
9
H1
10,4
L
15,4
SW
6
Tip de prindere
Tensiunea internă
UNSPSC Code
31162800
Utilizarea
piese prelucrate
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit (33-39 HRC) și brunat.
Note
Menghina de centrare permite ca piesa de prelucrat să fie centrată și fixată în gaură.
Suprafețele cu pană permit obținerea unor forțe mari de fixare.
Clemă centrală cu efect de tragere în jos.
Drawing reference
Dimensiunea H se referă la înălțimea la ≥D.

1) Inel
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem