Cleme de centrare rotund oțel întărit și lustruit 03164-10804
- Pentru centrare și tensionare
- Cu efect de tragere în jos
- Pentru strângerea pieselor de prelucrat joase
- Mai ales pentru componente mici
Unitatea de vânzare
25,30 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cleme de centrare
Varianta 1
rotund
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit și lustruit
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
întărit și lustruit
D=Diametru max.
10,3
D=Diametru min.
8
D=filet
M4x12
H=înălțime
5,5
Cuplu de strângere Nm
2,1
Forța de strângere
max. kN
0,9
H1
0,9
L
7,3
SW
2,5
Tip de prindere
Tensiunea internă
UNSPSC Code
31162800
Utilizarea
piese prelucrate
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit (33-39 HRC) și brunat.
Note
Menghina de centrare permite ca piesa de prelucrat să fie centrată și fixată în gaură.
Suprafețele cu pană permit obținerea unor forțe mari de fixare.
Clemă centrală cu efect de tragere în jos.
Suprafețele cu pană permit obținerea unor forțe mari de fixare.
Clemă centrală cu efect de tragere în jos.
Drawing reference
Dimensiunea H se referă la înălțimea la ≥D.
1) Inel
1) Inel
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.