text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cleme de centrare
Varianta 1
cu bilă
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit și lustruit
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
întărit și șlefuit
D=Diametru max.
46,5
D=Diametru min.
38,5
A
11
Bilă-Ø
8
Cuplu de strângere max. Nm
43
D1
M8
D2
30
D3
4
D4
8,4
Forța de strângere max. kN
6,5
H
39,2
H1
27,2
H2
17,8
H3
15,5
H4
4,6
L
7,5
M
4,5
Număr de bile
6
SW
6
Tip de prindere
Tensiunea internă
UNSPSC Code
31162800
Utilizarea
Piese brute
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
Corp 1.2842.

Bile și hexagoane 1.4112.

Arc de tensionare 1.4310.
Version
Corpul întărit și brunat.
Bile și hexagoane întărite și șlefuite.
Note
Forma A: cu bilă, potrivit pentru prinderea în găuri acolo sunt acceptate presiuni ușoare.
Technical Data
Acuratețea repetiției ±0,025
Concentricitate ±0,05
Application
Poziționați și tensionați piesele de lucru în găurile predefinite din interior spre exterior, autocentric.
Advantages
- Autocentrare precisă.
- Tensionare fără deformare.
- Intervale mari de reglare.
- Înălțime totală mică.
Drawing reference
Forma A:
cu bilă, potrivit pentru prinderea în găuri acolo sunt acceptate presiuni ușoare.
Forma B:
cu hexagon pentru pereți perforați cu suprafețe fragile.

1) Suport la montare:
știft pentru stabilirea poziției exacte a segmentelor de prindere.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem