text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cleme de centrare
Varianta 1
cu bilă
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit și lustruit
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
întărit și șlefuit
D=Diametru max.
102,5
D=Diametru min.
86,5
A
25
Bilă-Ø
16
Cuplu de strângere max. Nm
354
D1
M16
D2
60
D3
5
D4
17
Forța de strângere max. kN
12,5
H
73
H1
51
H2
30,2
H3
25,7
H4
9,3
L
10
M
5,5
Număr de bile
6
SW
14
Tip de prindere
Tensiunea internă
UNSPSC Code
31162800
Utilizarea
Piese brute
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
Corp 1.2842.

Bile și hexagoane 1.4112.

Arc de tensionare 1.4310.
Version
Corpul întărit și brunat.
Bile și hexagoane întărite și șlefuite.
Note
Form A: with ball suitable for tensioning in holes, where slight impressions are acceptable.
Technical Data
Repetitive accuracy ±0.025
Concentric accuracy ±0.05
Application
To position and centre existing bores on the machining surface.
Advantages
- Precise self-centring.
- Distortion free clamping.
- Large spread range.
- Low overall height.
Drawing reference
Form A:
With balls for holes where light marking is acceptable.
Form B:
With hexagons for sensitive hole surfaces.

1) Mounting aid:
pin to accurately position the mandrel segments.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem