Cleme de centrare Hexagon oțel întărit și lustruit 03158-203908
- Intervale mari de reglare
- Potrivit pentru strângerea pieselor brute
- Auto-centrare
- Corpul întărit
- Înălțime mică
Unitatea de vânzare
524,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cleme de centrare
Varianta 1
Hexagon
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit și lustruit
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
întărit și șlefuit
D=Diametru max.
46,5
D=Diametru min.
38,5
A
11
Cuplu de
strângere
max. Nm
43
D1
M8
D2
30
D3
4
D4
8,4
Forța de strângere
max. kN
6,5
H
39,2
H1
27,2
H2
17,8
H3
15,5
H4
4,6
K
8
L
7,5
M
4,5
Număr
hexagonal
6
SW
6
Tip de prindere
Tensiunea internă
UNSPSC Code
31162800
Utilizarea
piese prelucrate
hexagonal
8
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
Corp 1.2842.
Bile și hexagoane 1.4112.
Arc de tensionare 1.4310.
Bile și hexagoane 1.4112.
Arc de tensionare 1.4310.
Version
Corpul întărit și brunat.
Bile și hexagoane întărite și șlefuite.
Bile și hexagoane întărite și șlefuite.
Note
Forma B: cu hexagon pentru pereți perforați cu suprafețe fragile.
Technical Data
Acuratețea repetiției ±0,025
Concentricitate ±0,05
Concentricitate ±0,05
Application
Poziționați și tensionați piesele de lucru în găurile predefinite din interior spre exterior, autocentric.
Advantages
- Autocentrare precisă.
- Tensionare fără deformare.
- Intervale mari de reglare.
- Înălțime totală mică.
- Tensionare fără deformare.
- Intervale mari de reglare.
- Înălțime totală mică.
Drawing reference
Forma A:
cu bilă, potrivit pentru prinderea în găuri acolo sunt acceptate presiuni ușoare.
Forma B:
cu hexagon pentru pereți perforați cu suprafețe fragile.
1) Suport la montare:
știft pentru stabilirea poziției exacte a segmentelor de prindere.
cu bilă, potrivit pentru prinderea în găuri acolo sunt acceptate presiuni ușoare.
Forma B:
cu hexagon pentru pereți perforați cu suprafețe fragile.
1) Suport la montare:
știft pentru stabilirea poziției exacte a segmentelor de prindere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.