Clemă matriță pentru tensiunea externă oțel teflonat 03166-10-01910
- Forțe mari de tensionare
- Design compact
- Pentru diametre de prindere diferite
Unitatea de vânzare
125,96 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă matriță
Varianta 1
pentru tensiunea externă
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
teflonat
Materialul
componentei
aluminiu
Componenta
suprafeței
eloxat dur
D=Diametru
23,9
H=înălțime
35,6
Cuplu de
strângere
max. Nm
81,5
D1
19,1
D2
38
D3
29
D4
M3x16
D5
50,8
D6
20,1
D7
6,4
Forța de strângere
kN
17,3
H1
22,9
H2
4,6
H3
2,5
H4
6,8
H5
25,4
Interval de prindere
min. - max.
2,5 - 15,9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Piuliță de prindere din aluminiu.
Mandrină de prindere din oțel.
Mandrină de prindere din oțel.
Version
Piuliță de tensionare anodizată.
Note
Conturul piesei de prelucrat care trebuie fixată este introdus în manșon.
La încorporarea contururilor piesei în manșon este necesară o pretensionare de 15°.
Cu ajutorul valorii de grad gravate poate fi obținut întotdeauna același cuplu de strângere, chiar și fără cheie dinamometrică, pentru fixarea sigură a piesei de prelucrat.
Cursa de prindere a bucșei elastice de prindere 03166-10-01910 este de 0,025 mm radial per rotație de 15°. Cursa de prindere recomandată este de 0,07 mm. Cursa de prindere maximă permisă este de 0,38 mm.
Cursa de prindere a bucșei elastice de prindere 03166-10-04950 este de 0,05 mm radial per rotație de 15°. Cursa de prindere recomandată este de 0,1 mm. Cursa de prindere maximă permisă este de 0,64 mm.
Gulerul de poziționare permite o poziție precisă.
Repetabilitatea piesei: ± 0,02 mm.
La încorporarea contururilor piesei în manșon este necesară o pretensionare de 15°.
Cu ajutorul valorii de grad gravate poate fi obținut întotdeauna același cuplu de strângere, chiar și fără cheie dinamometrică, pentru fixarea sigură a piesei de prelucrat.
Cursa de prindere a bucșei elastice de prindere 03166-10-01910 este de 0,025 mm radial per rotație de 15°. Cursa de prindere recomandată este de 0,07 mm. Cursa de prindere maximă permisă este de 0,38 mm.
Cursa de prindere a bucșei elastice de prindere 03166-10-04950 este de 0,05 mm radial per rotație de 15°. Cursa de prindere recomandată este de 0,1 mm. Cursa de prindere maximă permisă este de 0,64 mm.
Gulerul de poziționare permite o poziție precisă.
Repetabilitatea piesei: ± 0,02 mm.
Method of operation
Piulița de fixare se strânge cu ajutorul unei chei în formă de cârlig.
Technical Data
Vezi „Descărcări”, „Notă tehnică”.
Scope of delivery
Forma A: mandrină de strângere formată din piuliță de strângere și clește de strângere.
Include șuruburi cu cap cilindric pentru fixarea cleștelui de strângere. (Metri și inchi)
Include șuruburi cu cap cilindric pentru fixarea cleștelui de strângere. (Metri și inchi)
Drawing reference
1) Șurub cu cap cilindric tubular
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.