text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă matriță
Varianta 1
unghiular
Materialul corpului de bază
aluminiu
Culoarea corpului de bază
eloxat
Materialul componentei
oțel
Culoarea componentei
brunată
B1=lățime
50
B=lățime
72
H=înălțime
63
L=lungime
100
A
62
Cuplu de strângere Nm
46
D
6
D1
5,5
D2
11,4
D3
11
D4
M3x0,5
D5
M5x0,8
D6
M12
Forța de strângere N
5500
H1
7
H2
15
L1
58
S
5,5
T
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Corpul de bază: RO AC-51400.
Pene de prindere: Oțel călit.
Version
Corpul bazei: anodizat în culoare naturală.
Cuie de prindere: brunate.
Note
Șurubul de prindere lateral este utilizat pentru a acționa dispozitivul de prindere a formei și pentru a fixa piesa de prelucrat în jurul circumferinței.
Designul simplu și compact permite fixarea a 2 piese de lucru.
Cursa de strângere este de max. 0,5 mm.
Dispozitivul de prindere trebuie să fie pretensionat pentru a lucra în contur.
Pentru aceasta este necesar inelul de strângere furnizat.
Attention
Acuratețea repetiției ±0,08 mm
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought