Con de tragere pentru manșon de strângere oțel nichelată 03169-1035
- Accesorii pentru bucșe elastice
- Placat cu nichel
Unitatea de vânzare
37,95 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Con de tragere
Varianta 1
pentru manșon de strângere
Varianta 2
pentru tensiunea internă
Materialul
corpului de bază
oțel
Culoarea
corpului de bază
nichelată
D1 = diametrul șurubului
16
D=filet
M10
L1=lungimea firului
11
SW = lățimea cheii
8
D2
27
L
35
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și nichelat.
Note
Conul de tensionare este necesar pentru mandrinele cu fixare internă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.