text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Con de tragere
Varianta 1
pentru manșon de strângere
Varianta 2
pentru tensiunea internă
Materialul corpului de bază
oțel
Culoarea corpului de bază
nichelată
D1 = diametrul șurubului
18
D=filet
M12
L1=lungimea firului
14
SW = lățimea cheii
10
D2
33
L
47
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și nichelat.
Note
Conul de tensionare este necesar pentru mandrinele cu fixare internă.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought