Mânere excentrice cu dorn de fixare acoperită cu plastic 03157-15-1004
- Asamblarea fără unelte a două componente
- Design compact și forțe mari de reținere
- Centrare optimă a componentelor ce trebuie îmbinate
Unitatea de vânzare
24,82 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mânere excentrice
Varianta 1
cu dorn de fixare
Suprafața
corpului de bază
acoperită cu plastic
Materialul
componentei
oțel
A1= lungimea mânerului
41,7
B=lățime
14,4
H1=înălțime
13
A
36,2
Culoare mâner
roșu
D
10
D1
12
Dimensiune
9
Forța de menținere
F kN
1,35
Forța manuală
FH
N
90
H
9
H2
25
H3
10,4
Material manetă
aluminiu
UNSPSC Code
31162800
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
Cu ajutorul sistemului de prindere patentat, două componente sunt poziționate fără unelte cu ajutorul blocării poziționale și apoi sunt fixate împreună cu ajutorul blocării forțate. Domeniul de strângere sau forța de menținere este reglabilă.
Material
Manetă de mâner, din aluminiu turnat EN AC-46200.
Disc de presiune, din plastic PA 66 GF 35-X ranforsat cu fibre de sticlă.
Mâner cu ax, oțel inoxidabil.
Tirant, șaibă, dorn de fixare, arc-disc din oțel sau oțel inoxidabil.
Disc de presiune, din plastic PA 66 GF 35-X ranforsat cu fibre de sticlă.
Mâner cu ax, oțel inoxidabil.
Tirant, șaibă, dorn de fixare, arc-disc din oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Manetă de mâner, vopsită în câmp electrostatic, cu structură fină neagră sau structură fină RAL 3003 roșie.
Disc de presiune, negru.
Șaibă, pasivată albastru sau fără strat de acoperire.
Tirant și dorn de fixare, brunat sau fără strat de acoperire.
Disc de presiune, negru.
Șaibă, pasivată albastru sau fără strat de acoperire.
Tirant și dorn de fixare, brunat sau fără strat de acoperire.
Note
Forța de menținere poate fi reglată individual la tija de legătură cu șurubelnița. Ca prereglare se recomandă ca mânerul excentric să fie poziționat vertical dacă mandrina se află în orificiu.
Funcționarea sistemului de prindere a fost testat în orificii cu toleranță H7. Toate valorile de forță de menținere sunt valori orientative și specificate fără factor de siguranță.
Adecvarea pentru respectivul caz individual de utilizare trebuie să fie verificată de utilizator.
Funcționarea sistemului de prindere a fost testat în orificii cu toleranță H7. Toate valorile de forță de menținere sunt valori orientative și specificate fără factor de siguranță.
Adecvarea pentru respectivul caz individual de utilizare trebuie să fie verificată de utilizator.
Advantages
Două componente pot fi conectate fără unelte. Componentele sunt centrate în mod optim atunci când sunt fixate. Datorită designului compact, mandrina cu mâner excentric poate fi utilizată și în găuri oarbe. Nici suprafața și forma nu trebuie să prezinte caracteristici speciale.
Function principle
Sistemul de fixare este introdus în gaură atunci când este deschis. La începutul procesului de închidere, mandrina se dilată și se fixează în componenta inferioară.
Drawing reference
1) acționat
2) neacționat
2) neacționat
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.