Manșon de strângere pentru tensiunea internă Aluminiu foarte rezistent eloxat natural 03168-2120
- Pentru tensionarea pieselor de prelucrat cu contururi asimetrice
- Repetabilitate ridicată
Unitatea de vânzare
394,45 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Manșon de strângere
Varianta 1
pentru tensiunea internă
Materialul
corpului de bază
Aluminiu foarte rezistent
Culoarea
corpului de bază
eloxat natural
D=Diametrul exterior
120
H=înălțime
40,5
D1
29
H1
35
H2
20
UNSPSC Code
31161605
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Aliaj de aluminiu de înaltă rezistență.
Version
Eloxat în culori naturale.
Note
Cleme pentru prinderea contururilor interioare.
Conturul piesei de prelucrat care trebuie fixată este introdus în manșon. Sunt posibile suprafețe cu formă liberă și contururi asimetrice.
Mecanismul manșonului permite fixarea sigură a piesei de prelucrat.
Cursa de prindere pe segment de bucșă (8x) max. 0,15 mm.
Repetabilitatea piesei de prelucrat: ±0,03.
Repetabilitate manșon: ±0,02.
Conul de tensiune 03169 este necesar pentru manșonul de prindere pentru prinderea internă.
Montare adecvată 03167.
Conturul piesei de prelucrat care trebuie fixată este introdus în manșon. Sunt posibile suprafețe cu formă liberă și contururi asimetrice.
Mecanismul manșonului permite fixarea sigură a piesei de prelucrat.
Cursa de prindere pe segment de bucșă (8x) max. 0,15 mm.
Repetabilitatea piesei de prelucrat: ±0,03.
Repetabilitate manșon: ±0,02.
Conul de tensiune 03169 este necesar pentru manșonul de prindere pentru prinderea internă.
Montare adecvată 03167.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.