text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Manșon de strângere
Varianta 1
pentru tensiunea internă
Materialul corpului de bază
Aluminiu foarte rezistent
Culoarea corpului de bază
eloxat natural
D=Diametrul exterior
160
H=înălțime
46,5
D1
33
H1
40
H2
25
UNSPSC Code
31161605
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aliaj de aluminiu de înaltă rezistență.
Version
Eloxat în culori naturale.
Note
Cleme pentru prinderea contururilor interioare.
Conturul piesei de prelucrat care trebuie fixată este introdus în manșon. Sunt posibile suprafețe cu formă liberă și contururi asimetrice.
Mecanismul manșonului permite fixarea sigură a piesei de prelucrat.
Cursa de prindere pe segment de bucșă (8x) max. 0,15 mm.
Repetabilitatea piesei de prelucrat: ±0,03.
Repetabilitate manșon: ±0,02.
Conul de tensiune 03169 este necesar pentru manșonul de prindere pentru prinderea internă.
Montare adecvată 03167.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem