Dorn de fixare oțel structural brunată 03157-040812
- Pentru strângere interioară
- Prindere fără a interfera cu conturul
- Conturul de prindere poate fi reglat prin prelucrare
Sales unit
94,93 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Dorn de fixare
Materialul
corpului de bază
oțel structural
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
Oțel de călire
Componenta
suprafeței
întărit
D=Diametru max.
12,4
D=Diametru min.
8
Accesorii NLM
03157-01-0425
Cuplu de
strângere
max. Nm
5
D1
29,72 h9
D2
21
D3
pentru șurub cu cap înecat
ISO 10642
M3
D4 șurub cu cap
conic
M4
Forța de strângere
max. kN
4,2
H
21,8
H1
16
H2
15
H3
8
S1
(Cursa de prindere)
0,1
SW
șurub cu cap
conic
3
Tip de prindere
Tensiunea internă
UNSPSC Code
31162800
Utilizarea
piese prelucrate
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă din oțel pentru construcții, șurub cu cap conic din oțel de cementare.
Version
Carcasă brunată.
Șurub cu cap conic din oțel turnat.
Șurub cu cap conic din oțel turnat.
Note
Dornul de fixare este adecvat în special pentru prelucrarea secundară a pieselor strunjite. Diametrul D poate fi adaptat la diametrul piesei de prelucrat care trebuie fixată prin strunjire sau frezare.
Construcție joasă - fără suport de fixare care să deranjeze.
Mișcarea de fixare se realizează cu ajutorul unei chei imbus sau hidraulic.
* D min. = cel mai mic diametru admisibil la care „D” poate fi strunjit sau frezat.
D max. diametru maxim în stare neprelucrată
S cale de tensionare maximă a dornurilor de tensionare la acționare, S=0,1 mm
Construcție joasă - fără suport de fixare care să deranjeze.
Mișcarea de fixare se realizează cu ajutorul unei chei imbus sau hidraulic.
* D min. = cel mai mic diametru admisibil la care „D” poate fi strunjit sau frezat.
D max. diametru maxim în stare neprelucrată
S cale de tensionare maximă a dornurilor de tensionare la acționare, S=0,1 mm
Assembly
Lărgiți mandrina cu aprox. 0,1 mm (distanța de fixare) față de diametrul aflat în repaus. Mandrina este apoi prelucrată la diametrul interior al piesei de prelucrat pe un strung sau pe o mașină de frezat.
Dacă este necesar, flanșa poate fi centrată într-o gaură de montaj sau cu știfturi.
Dacă este necesar, flanșa poate fi centrată într-o gaură de montaj sau cu știfturi.
Drawing reference
1) Șurub cu cap conic
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.