Dorn de fixare oțel structural brunată 03157-163077
- Pentru strângere interioară
- Prindere fără a interfera cu conturul
- Conturul de prindere poate fi reglat prin prelucrare
Unitatea de vânzare
338,94 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Dorn de fixare
Materialul
corpului de bază
oțel structural
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
Oțel de călire
Componenta
suprafeței
întărit
D=Diametru max.
77,7
D=Diametru min.
29,3
Accesorii NLM
03157-01-1645
Cuplu de
strângere
max. Nm
280
D1
107,5 h9
D2
92,5
D3
pentru șurub cu cap înecat
ISO 10642
M6
D4 șurub cu cap
conic
M16
Forța de strângere
max. kN
44,5
H
45,5
H1
37,6
H2
32,3
H3
20
S1
(Cursa de prindere)
0,1
SW
șurub cu cap
conic
14
Tip de prindere
Tensiunea internă
UNSPSC Code
31162800
Utilizarea
piese prelucrate
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din oțel pentru construcții, șurub cu cap conic din oțel de cementare.
Version
Carcasă brunată.
Șurub cu cap conic din oțel turnat.
Șurub cu cap conic din oțel turnat.
Note
Dornul de fixare este adecvat în special pentru prelucrarea secundară a pieselor strunjite. Diametrul D poate fi adaptat la diametrul piesei de prelucrat care trebuie fixată prin strunjire sau frezare.
Construcție joasă - fără suport de fixare care să deranjeze.
Mișcarea de fixare se realizează cu ajutorul unei chei imbus sau hidraulic.
* D min. = cel mai mic diametru admisibil la care „D” poate fi strunjit sau frezat.
D max. diametru maxim în stare neprelucrată
S cale de tensionare maximă a dornurilor de tensionare la acționare, S=0,1 mm
Construcție joasă - fără suport de fixare care să deranjeze.
Mișcarea de fixare se realizează cu ajutorul unei chei imbus sau hidraulic.
* D min. = cel mai mic diametru admisibil la care „D” poate fi strunjit sau frezat.
D max. diametru maxim în stare neprelucrată
S cale de tensionare maximă a dornurilor de tensionare la acționare, S=0,1 mm
Assembly
Lărgiți mandrina cu aprox. 0,1 mm (distanța de fixare) față de diametrul aflat în repaus. Mandrina este apoi prelucrată la diametrul interior al piesei de prelucrat pe un strung sau pe o mașină de frezat.
Dacă este necesar, flanșa poate fi centrată într-o gaură de montaj sau cu știfturi.
Dacă este necesar, flanșa poate fi centrată într-o gaură de montaj sau cu știfturi.
Drawing reference
1) Șurub cu cap conic
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.