Piesă de centrare reglabil Oțel ameliorabil 03180-01
- Pentru centrarea componentelor rotunde
- Orificiu de localizare pentru axele, știfturile și șuruburile de fixare
Unitatea de vânzare
99,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piesă de centrare
Varianta 1
reglabil
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
30
L=lungime
40
S=înălțime
10
A
32
A1
2,6
A2
1,8
B1
16
D
4,6
D1
max.
38
D2
1,5
L1
20
S1
6
T
4,2
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat 1.1181.
Version
lustruit.
Note
Știfturile filetate 07120 sau șuruburile de fixare 06150 pot fi utilizate ca arbori.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.