text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piesă de centrare
Varianta 1
reglabil
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
50
L=lungime
63
S=înălțime
16
A
50
A1
4,7
A2
2,7
B1
25
D
8,1
D1 max.
58
D2
2
L1
31,5
S1
10
T
7
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat 1.1181.
Version
lustruit.
Note
Știfturile filetate 07120 sau șuruburile de fixare 06150 pot fi utilizate ca arbori.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem