Piesă de centrare Oțel ameliorabil 03160-01
- Pentru centrarea componentelor rotunde
- Compensare de toleranță prin găuri alungite
Unitatea de vânzare
84,71 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piesă de centrare
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
30
L=lungime
40
S=înălțime
10
A
32
A1
20
A2
8
B1
16
D
7
D1
max.
38
L1
20
S1
6
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat 1.1181.
Version
lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.