text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piesă de centrare
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
40
L=lungime
50
S=înălțime
12
A
40
A1
25
A2
12
B1
20
D
9
D1 max.
46
L1
25
S1
8
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat 1.1181.
Version
lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem