Piesă de centrare Oțel ameliorabil 03160-03
- Pentru centrarea componentelor rotunde
- Compensare de toleranță prin găuri alungite
Unitatea de vânzare
133,54 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piesă de centrare
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
50
L=lungime
63
S=înălțime
16
A
50
A1
32
A2
16
B1
25
D
11
D1
max.
58
L1
31,5
S1
10
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat 1.1181.
Version
lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.