text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Placă de montaj
D
63
D1
80
D2
28
D4
M6x12
D5
42
H
38
H1
8
H3
13
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel călit și temperat 1.7262.
Version
lustruite și călite.
Note
Potrivit pentru elementele de tensionare de formă:
03166-065057 și 03166-090072.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem