Placă de montaj 03166-090043
- Adaptor pentru mașini rotative
Unitatea de vânzare
200,46 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de montaj
D
80
D1
100
D2
42
D4
M8x16
D5
60
H
43
H1
8
H3
15
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel călit și temperat 1.7262.
Version
lustruite și călite.
Note
Potrivit pentru elementele de tensionare de formă:
03166-065057 și 03166-090072.
03166-065057 și 03166-090072.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.