text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare magnetică
Materialul corpului de bază
poliamidă
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel
Culoarea componentei
zincat
A= distanța de găurire
20
A1
7,7
B
17
Contraparte
Șurub cu cap plat M4x5
D
4,3
Forța de menținere F1 N
5
Forța de menținere F2 N
3
H
14
H1
6
L
28
L1
12
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Poliamidă întărită cu fibră de sticlă
Șurub cu cap plat DIN 921 din oțel.
Placă de susținere din oțel.
Version
negru.
Șurub cu cap plat și placă de susținere galvanizată.
Note
Închidere magnetică pentru uși batante și glisante. Orificiile alungite permit poziționarea flexibilă pe profile și elemente de suprafață din aluminiu.
Drawing reference
1) Șurub cu cap plat
2) Placă de reținere
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem