Încuietoare magnetică poliamidă negru 03075-11-28401
- Poziționare flexibilă
- 2 forțe de menținere diferite
Unitatea de vânzare
6,05 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Încuietoare magnetică
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel
Culoarea
componentei
zincat
A= distanța de găurire
30
A1
13,5
B
28
Contraparte
Șurub cu cap plat M5x6
D
6,3
Forța de menținere
F1
N
20
Forța de menținere
F2
N
10
H
20
H1
10
L
40
L1
19
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Poliamidă întărită cu fibră de sticlă
Șurub cu cap plat DIN 921 din oțel.
Placă de susținere din oțel.
Șurub cu cap plat DIN 921 din oțel.
Placă de susținere din oțel.
Version
negru.
Șurub cu cap plat și placă de susținere galvanizată.
Șurub cu cap plat și placă de susținere galvanizată.
Note
Închidere magnetică pentru uși batante și glisante. Orificiile alungite permit poziționarea flexibilă pe profile și elemente de suprafață din aluminiu.
Drawing reference
1) Șurub cu cap plat
2) Placă de reținere
2) Placă de reținere
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.