Colțar de fixare pentru încuietoare magnetică oțel zincat 03075-11-9503543
- Accesorii încuietoare magnetică
Unitatea de vânzare
3,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Colțar de fixare
Varianta 1
pentru încuietoare magnetică
Materialul
corpului de bază
oțel
Culoarea
corpului de bază
zincat
Dimensiuni
vezi desenul
UNSPSC Code
31161502
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Prinderea magnetică poate fi poziționată în mod flexibil cu ajutorul colțarului de fixare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.