text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama de ușă
Varianta 1
cu încuietoare magnetică
Formă
B
Materialul corpului de bază
poliamidă
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat
B=lățime
40
BN= lățimea canelurii
8/10
D=filet
M5
H=înălțime
19
L=lungime
53,5
B2
36
Duritate Shore
70
H1
4,5
H3
2,5
L1
20/22,5
L2
12
L3
3
L4
30
UNSPSC Code
31161505
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Opritor de ușă PA, ranforsat cu fibre de sticlă.
Amortizor EPDM.
Placă de susținere din oțel.
Element de fixare a canelurilor, din zinc turnat sub presiune.
Șurub din oțel.
Element de fixare PA, ranforsat cu fibre de sticlă.
Version
Oțel zincat.
Note
Cu ajutorul opritorilor de ușă se pot închide ușile sau clapetele realizate dintr-un profil de aluminiu cu amortizare sau magnetic.
Scope of delivery
Opritor de ușă cu amortizare:
1x opritor de ușă,
1x element de fixare a canelurilor,
1x șurub ISO 7991 - M5x14,
1x element de fixare.

Opritor de ușă cu încuietoare magnetică:
1x opritor de ușă,
1x placă de susținere,
1x element de fixare a canelurilor,
2x șurub ISO 7991 - M5x14,
1x element de fixare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem