Balama de ușă cu izolare poliamidă 03075-12-0
- Cu izolare
- Ușor de montat
- Pentru uși și clapete
Unitatea de vânzare
13,00 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama de ușă
Varianta 1
cu izolare
Formă
A
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Materialul
componentei
EPDM
B=lățime
40
BN= lățimea canelurii
8/10
D=filet
M5
H=înălțime
19
L=lungime
53,5
B1
15
H1
4,5
H2
5
L1
20/22,5
L2
12
L3
5
UNSPSC Code
31161505
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Opritor de ușă PA, ranforsat cu fibre de sticlă.
Amortizor EPDM.
Placă de susținere din oțel.
Element de fixare a canelurilor, din zinc turnat sub presiune.
Șurub din oțel.
Element de fixare PA, ranforsat cu fibre de sticlă.
Amortizor EPDM.
Placă de susținere din oțel.
Element de fixare a canelurilor, din zinc turnat sub presiune.
Șurub din oțel.
Element de fixare PA, ranforsat cu fibre de sticlă.
Version
Oțel zincat.
Note
Cu ajutorul opritorilor de ușă se pot închide ușile sau clapetele realizate dintr-un profil de aluminiu cu amortizare sau magnetic.
Scope of delivery
Opritor de ușă cu amortizare:
1x opritor de ușă,
1x element de fixare a canelurilor,
1x șurub ISO 7991 - M5x14,
1x element de fixare.
Opritor de ușă cu încuietoare magnetică:
1x opritor de ușă,
1x placă de susținere,
1x element de fixare a canelurilor,
2x șurub ISO 7991 - M5x14,
1x element de fixare.
1x opritor de ușă,
1x element de fixare a canelurilor,
1x șurub ISO 7991 - M5x14,
1x element de fixare.
Opritor de ușă cu încuietoare magnetică:
1x opritor de ușă,
1x placă de susținere,
1x element de fixare a canelurilor,
2x șurub ISO 7991 - M5x14,
1x element de fixare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.