Zăvor cu două bile alamă cromat 03075-44
- Închidere rapidă pentru posibilități de utilizare multiple
- Domenii de aplicare: uși, clapete, panouri
- Compatibil cu toate profilele comune din aluminiu
- Presiune de fixare reglabilă
Unitatea de vânzare
6,95 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Zăvor cu două bile
Materialul
corpului de bază
alamă
Suprafața
corpului de bază
cromat
Materialul
componentei
Sferă din oțel inoxidabil
A= distanța de găurire
35
B=lățime
7,9
H=înălțime
9,3
L=lungime
44
A1
15
B1
7
B2
10
D
3,8
Forța arcului
Standard
Forța de menținere
aprox. N
10±2
H1
1,8
H2
10
H3
2
H4
11,8
L1
25
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă și piston de închidere din alamă, zinc turnat sub presiune sau oțel inoxidabil 1.4401.
Bile și arcuri din oțel inoxidabil.
Version
Alamă cromată și zinc turnat sub presiune.
Oțel inoxidabil sablat.
Bile și arcuri din oțel inoxidabil, lucios.
Oțel inoxidabil sablat.
Bile și arcuri din oțel inoxidabil, lucios.
Note
Închidere rapidă pentru posibilități de utilizare multiple, cum ar fi păstrarea închisă a ușilor, clapetelor, obloanelor și altele asemenea. Zăvorul cu două bile este format dintr-o carcasă și o contrapiesă, așa-numita consolă de închidere, fixată în carcasă. Consola de închidere poate fi presată în carcasă frontal sau lateral. Presiunea de fixare în poziție este reglabilă.
Drawing reference
1) Ștanțare DIN 74-A
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.