text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Double ball catch
Main material
stainless steel
Surface finish body
blasted
Component material
ball stainless steel
A=Hole spacing
25
B=Width
8
H=Height
9
L=Length
32
A1
11
B1
8
B2
10
Clamping force ca. N
8
D
3,2
H1
2
H2
8,5
H3
2
H4
11,5
L1
18
Spring strength
standard
Steel code
1.4401
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
Carcasă și piston de închidere din alamă, zinc turnat sub presiune sau oțel inoxidabil 1.4401.

Bile și arcuri din oțel inoxidabil.

Version
Alamă cromată și zinc turnat sub presiune.
Oțel inoxidabil sablat.
Bile și arcuri din oțel inoxidabil, lucios.
Note
Închidere rapidă pentru posibilități de utilizare multiple, cum ar fi păstrarea închisă a ușilor, clapetelor, obloanelor și altele asemenea. Zăvorul cu două bile este format dintr-o carcasă și o contrapiesă, așa-numita consolă de închidere, fixată în carcasă. Consola de închidere poate fi presată în carcasă frontal sau lateral. Presiunea de fixare în poziție este reglabilă.
Drawing reference
1) Ștanțare DIN 74-A
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought