text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Zăvor cu două bile
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
sablat
Materialul componentei
Sferă din oțel inoxidabil
A= distanța de găurire
35
B=lățime
8
H=înălțime
10
L=lungime
43
A1
16
B1
7,5
B2
10,5
Corp bază cheie din oțel
1.4401
D
3,2
Forța arcului
Standard
Forța de menținere aprox. N
13
H1
2,5
H2
11
H3
2,5
H4
13,5
L1
25
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
Carcasă și piston de închidere din alamă, zinc turnat sub presiune sau oțel inoxidabil 1.4401.

Bile și arcuri din oțel inoxidabil.

Version
Alamă cromată și zinc turnat sub presiune.
Oțel inoxidabil sablat.
Bile și arcuri din oțel inoxidabil, lucios.
Note
Închidere rapidă pentru posibilități de utilizare multiple, cum ar fi păstrarea închisă a ușilor, clapetelor, obloanelor și altele asemenea. Zăvorul cu două bile este format dintr-o carcasă și o contrapiesă, așa-numita consolă de închidere, fixată în carcasă. Consola de închidere poate fi presată în carcasă frontal sau lateral. Presiunea de fixare în poziție este reglabilă.
Drawing reference
1) Ștanțare DIN 74-A
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem