text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Zăvor cu sferă
Materialul corpului de bază
poliamidă
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat
Forța de menținere F1 N
40
UNSPSC Code
31161544
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Poliamidă întărită cu fibră de sticlă.

Bolț sferic oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.

Version
negru sau gri.
Șurub cu bilă, zincat (oțel) sau fără strat de acoperire (oțel inoxidabil).

Note
Închidere rapidă pentru uși rotative și glisante. Orificiile alungite permit poziționarea flexibilă pe profile și elemente de suprafață din aluminiu.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem