Zăvor cu sferă poliamidă negru 03075-10-401
- Închidere rapidă pentru uși rotative și glisante
- Se poziționează flexibil
- Șurub cu bilă din oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
10,34 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Zăvor cu sferă
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
Forța de menținere
F1
N
40
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
Poliamidă întărită cu fibră de sticlă.
Bolț sferic oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
negru sau gri.
Șurub cu bilă, zincat (oțel) sau fără strat de acoperire (oțel inoxidabil).
Șurub cu bilă, zincat (oțel) sau fără strat de acoperire (oțel inoxidabil).
Note
Închidere rapidă pentru uși rotative și glisante. Orificiile alungite permit poziționarea flexibilă pe profile și elemente de suprafață din aluminiu.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.