text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Ball catch
Main material
polyamide
Main colour
black
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
Retaining force F1 N
50
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
Description

Material

Poliamidă întărită cu fibră de sticlă.

Bolț sferic oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.

Version
negru sau gri.
Șurub cu bilă, zincat (oțel) sau fără strat de acoperire (oțel inoxidabil).

Note
Închidere rapidă pentru uși rotative și glisante. Orificiile alungite permit poziționarea flexibilă pe profile și elemente de suprafață din aluminiu.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought