text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piesă paralelă
Varianta 2
Livrare în pereche
DIN
DIN 6346
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit și șlefuit
B=lățime
25
H=înălțime
80
L=lungime
250
Toleranță 1
0,013
Toleranță 2
0,009
Toleranță conform DIN ISO 2768-mK
±0,3
Toleranță conform DIN ISO 2768-mK (2)
±0,2
Toleranță în 1 pereche IT 5
±0,013
Toleranță în 1 pereche IT 5 (2)
±0,009
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Oțel.
Version
călit și șlefuit, grad de precizie 1, toleranță în pereche IT 5, toleranță a dimensiunii nominale DIN ISO 2768-mK.
On request
Mai multe perechi identice.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem