Piesă paralelă oțel întărit și șlefuit 03200-19
- Pentru menținerea în paralel a pieselor de prelucrat pe mașini-unelte și menghine
- Nivelul de precizie 1
- Toleranță în perechi IT 5
- Călit și șlefuit
Unitatea de vânzare
613,87 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piesă paralelă
Varianta 2
Livrare în pereche
DIN
DIN 6346
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit și șlefuit
B=lățime
32
H=înălțime
100
L=lungime
250
Toleranță 1
0,015
Toleranță 2
0,011
Toleranță conform
DIN ISO 2768-mK
±0,3
Toleranță conform
DIN ISO 2768-mK (2)
±0,3
Toleranță în
1 pereche IT 5
±0,015
Toleranță în
1 pereche IT 5 (2)
±0,011
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Oțel.
Version
călit și șlefuit, grad de precizie 1, toleranță în pereche IT 5, toleranță a dimensiunii nominale DIN ISO 2768-mK.
On request
Mai multe perechi identice.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.