Set de cale plan-paralele oțel 03212-01
- Pentru menținerea în paralel a pieselor de prelucrat pe mașini-unelte și menghine
- Nivelul de precizie 1
- Toleranță în perechi IT 5
- Călit și șlefuit
Unitatea de vânzare
771,63 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Set de cale plan-paralele
Materialul
corpului de bază
oțel
Conținut
la 1 pereche
l x L x Î
14x10x150, 16x10x150, 18x10x150, 20x10x150, 22x10x150, 24x10x150, 26x10x150, 28x10x150, 30x10x150, 32x10x150, 35x10x150, 40x10x150,
H
Toleranța dimensiunii nominale
±0,004
H
Toleranța perechii
T
0,004
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Oțel.
Version
Întărit și șlefuit.
Toleranța perechilor în înălțime 0,004 mm, toleranța dimensiunii nominale în înălțime ±0,004 mm. Dimensiuni nominale de toleranță a dimensiunilor B și L conform din ISO 2768-m.
Toleranța perechilor în înălțime 0,004 mm, toleranța dimensiunii nominale în înălțime ±0,004 mm. Dimensiuni nominale de toleranță a dimensiunilor B și L conform din ISO 2768-m.
Note
Setul de suporturi paralele este livrat într-o cutie din lemn cu capac detașabil.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.