text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de poziționare
Varianta 1
expansibil
Formă
A
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
B1 = diametrul șurubului
20
B
10
D
16
Diametru recomandat
16,01 ±0,01
Tip montaj
lipire
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit. Diametrul fitingului și suprafețele de ghidare sunt șlefuite.
Note
Șuruburile de poziționare pot fi utilizate, de exemplu, pentru a poziționa plăcile modulare de prindere pe mesele mașinilor cu caneluri în T (a se vedea ilustrația). Plăcile care urmează să fie poziționate trebuie să aibă două găuri aliniate cu arborele extensibil.
Șurubul de expansiune are un soclu hexagonal continuu și, prin urmare, poate fi operat din două părți.
Drawing reference
1) Placă modulară de prindere
2) Element de fixare
3) Masă mașină
4) Șuruburi de poziționare extensibile
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem