Bolț de poziționare expansibil oțel ameliorabil 03151-1612
- Poziționarea plăcilor modulare de prindere pe mesele de mașini cu fantă în T
- Poate fi acționat din două părți
- Ușor de montat
Unitatea de vânzare
28,66 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de poziționare
Varianta 1
expansibil
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel ameliorabil
B1 = diametrul șurubului
22
B
12
D
16
Diametru
recomandat
16,01 ±0,01
Tip montaj
lipire
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit. Diametrul fitingului și suprafețele de ghidare sunt șlefuite.
Note
Șuruburile de poziționare pot fi utilizate, de exemplu, pentru a poziționa plăcile modulare de prindere pe mesele mașinilor cu caneluri în T (a se vedea ilustrația). Plăcile care urmează să fie poziționate trebuie să aibă două găuri aliniate cu arborele extensibil.
Șurubul de expansiune are un soclu hexagonal continuu și, prin urmare, poate fi operat din două părți.
Șurubul de expansiune are un soclu hexagonal continuu și, prin urmare, poate fi operat din două părți.
Drawing reference
1) Placă modulară de prindere
2) Element de fixare
3) Masă mașină
4) Șuruburi de poziționare extensibile
2) Element de fixare
3) Masă mașină
4) Șuruburi de poziționare extensibile
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.