text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de centrare
Varianta 1
pentru orificiu central
Varianta 2
for baseplates with T-slot
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel
D=diametrul șurubului
30 h6
G
M6
L
87
L1
44
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
călit.
Diametrul racordului la sol.
Note
Forma A
Bolțuri de poziționare pentru plăci de prindere cu găuri de rastru.
Forma B
Bolțuri de poziționare pentru plăcile de prindere cu canelură în T.
Accessory
Suporturi de fixare 01148.
Cub de prindere 01850.
Turnuri de prindere 01854, 01855, 01856.
Colțare de fixare 01265, 01267.
Plăci de prindere 01126-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem