Bolț de poziționare oțel 03152-14030
- Pentru poziționarea plăcilor modulare de prindere
- Pentru dispozitive pe bancuri de mașini cu caneluri T
- Diametru de montare și suprafețe de ghidare șlefuite
Unitatea de vânzare
36,63 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de poziționare
Varianta 2
for baseplates with T-slot
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
B=lățime
14
D1 = diametrul șurubului
29
D=diametrul șurubului
30
G
M6
L
64
UNSPSC Code
31162800
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
Product description
Bolțurile de poziționare se utilizează pentru poziționarea elementelor de bază pe mesele mașinii.
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Diametrul fitingului șlefuit și suprafețele de ghidare.
Diametrul fitingului șlefuit și suprafețele de ghidare.
Note
Forma A
Bolțuri de poziționare pentru plăci de prindere cu găuri de rastru.
Forma B
Bolțuri de poziționare pentru plăcile de prindere cu canelură în T.
Bolțuri de poziționare pentru plăci de prindere cu găuri de rastru.
Forma B
Bolțuri de poziționare pentru plăcile de prindere cu canelură în T.
Drawing reference
1) Gaură de extragere
Accessory
Plăci de prindere 01126.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.