text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de poziționare
Varianta 2
for baseplates with T-slot
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel
B=lățime
18
D1 = diametrul șurubului
29
D=diametrul șurubului
30
G
M8
L
57
UNSPSC Code
31162800
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
Product description
Bolțurile de poziționare se utilizează pentru poziționarea elementelor de bază pe mesele mașinii.
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Diametrul fitingului șlefuit și suprafețele de ghidare.
Note
Forma A
Bolțuri de poziționare pentru plăci de prindere cu găuri de rastru.
Forma B
Bolțuri de poziționare pentru plăcile de prindere cu canelură în T.
Drawing reference
1) Gaură de extragere
Accessory
Plăci de prindere 01126.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem