text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de centrare
Varianta 1
pentru gaură direcțională
Materialul corpului de bază
oțel
D=diametrul șurubului
20
L=lungime
75
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
călit.
Diametrul racordului la sol.
Note
Bolțurile de centrare pentru gaura direcțională sunt coordonate la elementele de bază 01263, 01265 și 01850.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought