Bolț de centrare pentru gaură direcțională oțel 03112-20089
- Utilizare călită
- Diametru de montare șlefuit
Unitatea de vânzare
32,67 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de centrare
Varianta 1
pentru gaură direcțională
Materialul
corpului de bază
oțel
D=diametrul șurubului
20
L=lungime
89
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
călit.
Diametrul racordului la sol.
Diametrul racordului la sol.
Note
Bolțurile de centrare pentru gaura direcțională sunt coordonate la elementele de bază 01263, 01265 și 01850.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.