Bolț de centrare pentru gaură direcțională oțel 03114-3020
- Pentru poziționarea paleților de grilă pe mesele mașinilor
- Utilizare călită
- Diametru de montare șlefuit
Unitatea de vânzare
71,42 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de centrare
Varianta 1
pentru gaură direcțională
Varianta 2
for baseplates with T-slot
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
D1 = diametrul șurubului
20
D=diametrul șurubului
30 h6
G
M6
L
85
L1
45
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
călit.
Diametrul racordului la sol.
Diametrul racordului la sol.
Note
Forma A
Bolțuri de poziționare pentru plăci de prindere cu găuri de rastru.
Forma B
Bolțuri de poziționare pentru plăcile de prindere cu canelură în T.
Bolțuri de poziționare pentru plăci de prindere cu găuri de rastru.
Forma B
Bolțuri de poziționare pentru plăcile de prindere cu canelură în T.
Accessory
Suporturi de fixare 01148.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.